Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
You are at the {0} store.
Shows 87 product(s)
기능 모듈, ICLX 50
기능 모듈, 제품 용도: ICV 50, Kv 값 [m³/h]: 47.000
기능 모듈, ICLX 40
기능 모듈, 제품 용도: ICV 40, Kv 값 [m³/h]: 29.000
기능 모듈, ICLX 65
기능 모듈, 제품 용도: ICV 65, Kv 값 [m³/h]: 82.000
분해수리 키트, 분해수리 키트
유형 명칭: 분해수리 키트, 제품 용도: ICV 100 몸체
상단 커버, ICSH 25
상단 커버, 형식: ICSH 25, 제품 용도: ICV 25
기능 모듈, ICM 20-B66, 강철
유입구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, Kv 값 [m³/h]: 1.600, 제품 용도: ICV 20
기능 모듈, ICM 20-C, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, Kv 값 [m³/h]: 4.600, 제품 용도: ICV 20
기능 모듈, ICS 25-5
기능 모듈, Cv 값 [gal/min]: 2.000, Kv 값 [m³/h]: 1.700, 제품 용도: ICV 25
기능 모듈, ICS 25-10
기능 모듈, Cv 값 [gal/min]: 4.100, Kv 값 [m³/h]: 3.500, 제품 용도: ICV 25
기능 모듈, ICS 25-15
기능 모듈, Cv 값 [gal/min]: 7.000, Kv 값 [m³/h]: 6.000, 제품 용도: ICV 25
보기: