Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
You are at the {0} store.
Shows 87 product(s)
다기능 밸브 몸체, ICV 80, 버트 용접, 80 mm
연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [mm]: 80, 제품 용도: ICLX 65; ICS 80; ICM 80
다기능 밸브 몸체, ICV 20, 버트 용접, 20 mm
연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [mm]: 20, 제품 용도: ICM 20
다기능 밸브 몸체, ICV 20, 버트 용접, 25 mm
연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [mm]: 25, 제품 용도: ICM 20
다기능 밸브 몸체, ICV 25, 버트 용접, 20 mm
연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [mm]: 20, 제품 용도: ICS 25; ICM 25
다기능 밸브 몸체, ICV 40, 버트 용접, 40 mm
연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [mm]: 40, 제품 용도: ICM 40; ICS 40; ICLX 40
다기능 밸브 몸체, ICV 40, 버트 용접, 50 mm
연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [mm]: 50, 제품 용도: ICM 40; ICS 40; ICLX 40
다기능 밸브 몸체, ICV 65, 버트 용접, 65 mm
연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [mm]: 65, 제품 용도: ICS 65; ICLX 65; ICM 65
기능 모듈, ICLX 40
기능 모듈, 제품 용도: ICV 40, Kv 값 [m³/h]: 29.000
보기: