Scroll compressor, SY240A3CBE

SY240A3CBM

Refrigerants: R407C; R134a; R22, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 200-230/3/60, Packing format: Industrial pack

Toote üksikasjad

Proposition 65
WARNING: Cancer and Reproductive Harm

 

Brutokaal 156 Kilogram
Netokaal 150 Kilogram
Volume 0.244 Cubic meter
EAN 5702428660778

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description SY240-3
Eritest [bar] [max] 24 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faas 3
Family SY
Fitting standard ODF
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Schrader
Glass mounting keermestatud
GP LP pöördemoment [Nm] 15 N-m
Heakskiit CE
UL
UKCA
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 5 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] 0.141 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 196 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 5/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 1 5/8 in
In scope of WEEE No
IP protection class IP54 (koos läbiviiktihendiga)
Joonise number 8556092b
Klaas, pöördemoment [Nm] 50 N-m
Kogukõrgus [mm] 727 mm
Kompressori toitepinge [V] 200-230/3/60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 347.8 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 16 kg
Külmutusagensid R134a
R22
R407C
Low Side TS Max 52 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 34.1 L
LRA 460 A
Läbimõõt [mm] 344 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 4 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC] 50 + 50 A
Max pressure (PS) - high side 31.8 bar
Max pressure (PS) - low side 20 bar
MCC 109 A
Model number SY240A3CBE
Motor protection Elektrooniline kaitsemoodul, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/3/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 230 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 200 V
Oil equalization 1/2'' otsmuhv
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 40 N-m
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pakendi kaal [Kg] 635 kg
Pakendi kõrgus [mm] 904 mm
Pakendi laius [mm] 950 mm
Pakendi pikkus [mm] 1140 mm
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 253 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 180 V
Power connections Stud M5
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3500 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reverse rotation protection Elektrooniline moodul
RLA 77.9 A
Sagedus [Hz] 60
SCIPi kausta nr 51393c5f-fa09-4984-947c-f686d7aaef0f
SCIPi kausta tootenimi SVA-S top complete cap
Segmendi kasutus Õhu konditsioneerimine
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped module Klemmikarpi paigaldatud elektrooniline kaitsemoodul
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste ja muhvidega
Shipped oil Algne õlikogus
Suction connection material -
Tehase-HP [bar] 33 bar
Tehase-LP [bar] 25 bar
Tehnoloogia Spiraal-
Test HP [bar] [max] 32 bar
Test LP [bar] [max] 20 bar
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Scroll compressor SY
Tooteid pakendis 4
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp SY240
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Viskoossus [cP] 68 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 654 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 1 1/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 1 1/8 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 8 L
Õli väljalase 1/4'' otsmuhv
Õli väljalase, pöördemoment [Nm] 35 N-m
Õli võrdlus 320SZ
Õli ühtlustus, pöördemoment [Nm] 66 N-m
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality