왕복동 컴프레서, MTZ18JA1AVE
MTZ18-1VI
냉매: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R454A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 208-230/1/60, 포장 형식: 싱글 팩
냉매: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R454A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 208-230/1/60, 포장 형식: 싱글 팩
총 중량 | 23.88 Kg |
순중량 | 22 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428888264 |
총 중량 | 23.88 Kg |
순중량 | 22 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428888264 |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 208 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 187 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 253 V |
60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MTZ018-1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MTZ |
GP LP(게이지 포트 저압) 토크 [Nm] | 15 N-m |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP55(케이블 글랜드 포함) |
LRA | 53 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC(Motor Control Center) | 13 A |
Model number | MTZ18JA1AVE |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 슈레이더 |
공장 HP(고압) [bar] | 25 bar |
공장 LP(저압) [bar] | 25 bar |
구성 코드 | 싱글 |
글라스 토크 [Nm] | 50 N-m |
기술 | 왕복동 |
냉매 |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A R454C R455A R454A |
냉매 충전 [kg] [Max] | 3 kg |
단상 압축기용 보조 권선 저항(스타트 권선) [Ohm] | 4.25 |
단상 컴프레서의 주 권선저항 [Ohm] | 1.35 |
도면 번호 | 8501021e |
마운팅 토크 [Nm] | 15 N-m |
마운팅포함 | 그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트 |
모터 보호 | 내부 오버로드 보호기 |
브랜드 기술 | 왕복동 컴프레서 |
상 | 1 |
상부 체적 | 0.3 L |
상부 최대 허용 온도 | 150 °C |
상부 최소 허용 온도 | -35 °C |
색깔 | 파랑 |
설치 비고 | (Rotolock 버전과 함께만 배송) |
세그먼트 활용 | 냉동 MT |
승인 |
CE UL UKCA |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
실린더 | 1 |
연결유형 | Rotolock |
오일 균압 | 3/8'' 플레어 SAE |
오일 균압 토크 [Nm] | 30 N-m |
오일 참조 목록 | 175PZ |
오일 충전 [L] | 0.95 L |
오일포함 | 최초 오일 충전 |
용량 제어 | 정속 |
유리 마운팅 | 나사연결 |
이코너마이저 | 아니요 |
전원 연결 | 스페이드 |
제품군 | Hermetic compressors |
조립포함 | 석션 및 디스차지 솔더 슬리브, Rotolock 너트 및 개스킷 |
주파수 [Hz] | 60 |
지침서포함 | 설치 지침 |
직경 [mm] | 224 mm |
총 높이 [mm] | 333 mm |
커패시터 A의 용량 | 15 µF |
커패시터 A의 전압 [V] | 440 V |
커패시터 B의 용량 | 100 µF |
커패시터 B의 전압 [V] | 330 V |
커패시터 C의 용량 | 10 µF |
커패시터 C의 전압 [V] | 440 V |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 208-230/1/60 |
테스트 HP(고압) [bar] [Max] | 30 bar |
테스트 LP(저압) [bar] [Max] | 25 bar |
테스트 차압 [bar] [Max] | 30 bar |
토출 연결 사이즈 [in] | 1 in |
토출 연결 높이 [mm] | 68 mm |
토출 연결 사이즈 [in] | 3/8 in |
토출 용적 [cm3] | 30.23 cm³ |
토크 접지 [Nm] | 3 N-m |
토크 출력 [Nm] | 3 N-m |
패킹 길이 [mm] | 330 mm |
패킹 높이 [mm] | 385 mm |
패킹 수량 | 1 |
패킹 중량 [Kg] | 24 kg |
포장 너비 [mm] | 295 mm |
포장 형식 | 싱글 팩 |
피팅 슬리브 | ODF |
피팅 표준 | Rotolock |
하부 체적 | 7.5 L |
하부 최대 허용 온도 | 50 °C |
하부 최소 허용 온도 | -35 °C |
형식 | MTZ018 |
흡입 연결 높이 [mm] | 263 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 1 in |
흡입 연결 소재 | - |
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 1/2 in |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 208 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 187 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 253 V |
60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MTZ018-1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MTZ |
GP LP(게이지 포트 저압) 토크 [Nm] | 15 N-m |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP55(케이블 글랜드 포함) |
LRA | 53 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC(Motor Control Center) | 13 A |
Model number | MTZ18JA1AVE |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 슈레이더 |
공장 HP(고압) [bar] | 25 bar |
공장 LP(저압) [bar] | 25 bar |
구성 코드 | 싱글 |
글라스 토크 [Nm] | 50 N-m |
기술 | 왕복동 |
냉매 |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A R454C R455A R454A |
냉매 충전 [kg] [Max] | 3 kg |
단상 압축기용 보조 권선 저항(스타트 권선) [Ohm] | 4.25 |
단상 컴프레서의 주 권선저항 [Ohm] | 1.35 |
도면 번호 | 8501021e |
마운팅 토크 [Nm] | 15 N-m |
마운팅포함 | 그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트 |
모터 보호 | 내부 오버로드 보호기 |
브랜드 기술 | 왕복동 컴프레서 |
상 | 1 |
상부 체적 | 0.3 L |
상부 최대 허용 온도 | 150 °C |
상부 최소 허용 온도 | -35 °C |
색깔 | 파랑 |
설치 비고 | (Rotolock 버전과 함께만 배송) |
세그먼트 활용 | 냉동 MT |
승인 |
CE UL UKCA |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
실린더 | 1 |
연결유형 | Rotolock |
오일 균압 | 3/8'' 플레어 SAE |
오일 균압 토크 [Nm] | 30 N-m |
오일 참조 목록 | 175PZ |
오일 충전 [L] | 0.95 L |
오일포함 | 최초 오일 충전 |
용량 제어 | 정속 |
유리 마운팅 | 나사연결 |
이코너마이저 | 아니요 |
전원 연결 | 스페이드 |
제품군 | Hermetic compressors |
조립포함 | 석션 및 디스차지 솔더 슬리브, Rotolock 너트 및 개스킷 |
주파수 [Hz] | 60 |
지침서포함 | 설치 지침 |
직경 [mm] | 224 mm |
총 높이 [mm] | 333 mm |
커패시터 A의 용량 | 15 µF |
커패시터 A의 전압 [V] | 440 V |
커패시터 B의 용량 | 100 µF |
커패시터 B의 전압 [V] | 330 V |
커패시터 C의 용량 | 10 µF |
커패시터 C의 전압 [V] | 440 V |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 208-230/1/60 |
테스트 HP(고압) [bar] [Max] | 30 bar |
테스트 LP(저압) [bar] [Max] | 25 bar |
테스트 차압 [bar] [Max] | 30 bar |
토출 연결 사이즈 [in] | 1 in |
토출 연결 높이 [mm] | 68 mm |
토출 연결 사이즈 [in] | 3/8 in |
토출 용적 [cm3] | 30.23 cm³ |
토크 접지 [Nm] | 3 N-m |
토크 출력 [Nm] | 3 N-m |
패킹 길이 [mm] | 330 mm |
패킹 높이 [mm] | 385 mm |
패킹 수량 | 1 |
패킹 중량 [Kg] | 24 kg |
포장 너비 [mm] | 295 mm |
포장 형식 | 싱글 팩 |
피팅 슬리브 | ODF |
피팅 표준 | Rotolock |
하부 체적 | 7.5 L |
하부 최대 허용 온도 | 50 °C |
하부 최소 허용 온도 | -35 °C |
형식 | MTZ018 |
흡입 연결 높이 [mm] | 263 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 1 in |
흡입 연결 소재 | - |
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 1/2 in |