Оглядове скло, LLG 590

2512+051

Тип: LLG 590

Інформація про продукт

Вага брутто 18.921 Kilogram
Bага нетто 16.91 Kilogram
Об'єм 36.378 Liter
EAN 5702428200301

 

Contain batteries Ні
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Sight glasses
Група рідини 1
Дозволи EAC
Діапазон температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] 14 °F
Категорія Art. 3, par. 3
Комбіновано LLG 185 + LLG 335
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 25 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 363 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Оглядове скло
Обладнання Ніпелі під приварювання
Опис продукту Оглядові стекла рівня рідини
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип LLG 590
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R717

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality