사이트 글라스, LLG 335

2512+050

형식: LLG 335

제품 세부정보

총 중량 10.956 Kilogram
순중량 9.76 Kilogram
Volume 25.073 Liter
EAN 5702428200318

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
구분 Art. 3, par. 3
냉매 R717
승인 EAC
온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
온도 범위 [°C] [최소] -10 °C
온도 범위 [°F] [최대] 212 °F
온도 범위 [°F] [최소] 14 °F
유체그룹 1
장치 용접 니플
제품군 Sight glasses
제품명 사이트 글라스
제품의 설명 유체 레벨 글라스
최대 작동 압력 [bar] 25 bar
최대 작동 압력 [psig] 363 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 LLG 335

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality