Energy meters, For product type: Generic across portfolio, ball valve DN15 - 1/2" for direct sensor

187F0593

Product Type: Accessories

제품 세부정보

총 중량 0.215 Kilogram
순중량 0.202 Kilogram
Volume 0.33 Liter
EAN 5710104069012

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection types Internal thread
Description ball valve DN15 - 1/2" for direct sensor
For product type Generic across portfolio
Pressure nominal [bar] 25 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 e7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a
SCIP 서류 제품 이름 ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15
Type of accessories Fittings PN25 130°C
UK RoHS compliance Yes
연결의 크기 1/2 in
제품군 Energy meters
직경 [mm] 15 mm
패킹 수량 1
포장 형식 싱글 팩
형식 Accessories

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality