Coupling and Bell Housing

180Z4083

APP 53 -92, 모터 프레임 사이즈: IEC 315, 1.97 in, 80 mm

제품 세부정보

총 중량 84 Kilogram
순중량 82.082 Kilogram
Volume 518.4 Liter
EAN 5715162677421

 

CE evaluated Out of scope
Description Coupling kit APP 53-92 IEC315 BoWex
For product APP 53 -92
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 3.15 in
Motor shaft diameter [mm] 80 mm
Pump shaft diameter [in] 1.97 in
Pump shaft diameter [mm] 50 mm
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Out of scope
모터 프레임 사이즈 IEC 315
용도 Desalination
유형 명칭 Coupling and Bell Housing
제품군 Accessories
제품의 설명 Couplings and Bell Housings
형식 Coupling and Bell Housing

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality