Coupling and Bell Housing

180Z4003

iSave 50-70, 모터 프레임 사이즈: IEC 200, 1.26 in, 55 mm

제품 세부정보

총 중량 9.814 Kilogram
순중량 5.263 Kilogram
Volume 50.662 Liter
EAN 5715162676936

 

CE evaluated Out of scope
Description Accessory for iSave 50-70
For product iSave 50-70
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 2.17 in
Motor shaft diameter [mm] 55 mm
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Out of scope
모터 프레임 사이즈 IEC 200
용도 Desalination
유형 명칭 Coupling and Bell Housing
Accessory for iSave 50-70
제품군 Accessories
제품의 설명 Couplings and Bell Housings
형식 Coupling and Bell Housing

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality