제품 세부정보

총 중량 17 Kilogram
순중량 16.5 Kilogram
Volume 32.11 Liter
EAN 5715162675281

 

Bending radius [in] 9.84 in, max. 180°
Bending radius [mm] 250 mm, max. 180°
CE evaluated Out of scope
Description High pressure hose with 3" victaulic connections
Hose length [in] 70.5 in
Hose length [m] 1.79 mm
Hose type ISO 1436 4 layer hose
In scope of WEEE and contain batteries No
Inner diameter [in] 3 in
Inner diameter [mm] 76 mm
Pipe connection 3.0 in Vic.
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Out of scope
유형 명칭 Hose
작동 압력 [barg] [최대] 83 barg
작동 압력 [psig] [최대] 1200 psig
제품군 Accessories
제품의 설명 Hoses and connectors
형식 Hose

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality