Hose

180Z0228

작동 압력 [barg] [최대]: 83, 0.66 mm

제품 세부정보

총 중량 1.788 Kilogram
순중량 1.764 Kilogram
Volume 3.898 Liter
EAN 5715162677025

 

Bending radius [in] 6.08 in, max. 90°
Bending radius [mm] 152 mm, max. 90°
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description High-pressure hose with 1" victaulic connections
Hose length [in] 26 in
Hose length [m] 0.66 mm
Hose type ISO 1436 2SN
Inner diameter [in] 1 in
Inner diameter [mm] 25.4 mm
Pipe connection 1.5 in Vic.
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Out of scope
유형 명칭 Hose
작동 압력 [barg] [최대] 83 barg
작동 압력 [psig] [최대] 1200 psig
제품군 Accessories
제품의 설명 Hoses and connectors
형식 Hose

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality