Hose

180Z0144

작동 압력 [barg] [최대]: 10, 2.13 m

제품 세부정보

총 중량 12.405 Kilogram
순중량 10.805 Kilogram
Volume 94.526 Liter
EAN 5715162675137

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description 3" LOW PRESSURE HOSE KIT 2.13m 2 x 3"Vic
Hose length [in] 84 in
Hose length [m] 2.13 m
Hose materials Chloridebutyl rubber (IIR)
Hose type FDA Tilt.21 - item 177.2600 and BGA XXI Cat. 2
Hosetails material Super Duplex
Inner diameter [in] 3 in
Inner diameter [mm] 76.2 mm
Length [in] 84 in
Length [m] 2.14 m
Pipe connection 3.0 in Vic.
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
REACH 후보 목록 물질 No
Size - one end 3” Victaulic (OD 88.9 mm)
Size - second end 3” Victaulic (OD 88.9 mm)
UL evaluated Out of scope
UV resistant Limited lifetime
매질 온도 [°C] [최대] 50 °C
매질 온도 [°C] [최소] 0 °C
매질 온도 [°F] [최대] 122 °F
매질 온도 [°F] [최소] 32 °F
유형 명칭 Hose
작동 압력 [barg] [최대] 10 barg
작동 압력 [psig] [최대] 145 psig
제품군 Accessories
제품의 설명 Hoses and connectors
형식 Hose

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality