Solenoid operated valves, VDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1028

유량 [gpm] [최대]: 32.000, 유량 [l/min] [최대]: 120.00, 작동 압력 [barg] [최대]: 210, 작동 압력 [psig] [최대]: 3000, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4

제품 세부정보

총 중량 8.335 Kilogram
순중량 7.089 Kilogram
Volume 21.736 Liter
EAN 5702428777087

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT BL3 HP 3/4 NC BSP N
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
매질 온도 [°C] [최대] 90 °C
매질 온도 [°F] [최대] 194 °F
배출구 연결 사이즈 [in] 3/4
연결표준 BSP
용도 Industrial
유량 [gpm] [최대] 32 gal/min
유량 [l/min] [최대] 120 l/min
유입구 연결 사이즈 [in] 3/4
유형 명칭 VDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC
작동 압력 [barg] [최대] 210 barg
작동 압력 [psig] [최대] 3000 psig
제품군 Valve
제품의 설명 Solenoid operated valves
피스톤 직경 Ø [mm] 35 mm
형식 VDHT 2/2

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality