Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC

180H0059

null: 0.2, 2.9 psig, 유입구 연결: M60 x 1.5, 정격 유량 [gpm]: 202.0, 정격 유량 [m³/h]: 45.0

제품 세부정보

총 중량 2.868 Kilogram
순중량 2.15 Kilogram
Volume 6.012 Liter
EAN 5715162672877

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VCM 46 M60 to 2.5 VIC
Opening pressure [barg] 0.2 barg
Opening pressure [psig] 2.9 psig
Outlet connection Victaulic 2.5 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.55 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 8 psig
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Out of scope
유입구 연결 M60 x 1.5
유형 명칭 VCM 46 M60 to 2.5 VIC
작동 압력 [barg] [최대] 120 barg
작동 압력 [psig] [최대] 1740 psig
정격 유량 [gpm] 202 gal/min
정격 유량 [m³/h] 45 m³/h
제품군 Valve
제품의 설명 Check valves
형식 VCM 46

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality