APP W HC 30/1200

180B5003

유량 [gpm] [최대]: 134.3, 유량 [l/min] [최대]: 514.4, 배출구 압력 [barg] [최대]: 100, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1450, 속도 [rpm] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최소]: 500

제품 세부정보

총 중량 120.1 Kilogram
순중량 105 Kilogram
Volume 89.903 Liter
EAN 5715162671016

 

ATEX 준수 No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for waste water
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Out of scope
매질 온도 [°C] [최대] 50 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
매질 온도 [°F] [최대] 122 °F
매질 온도 [°F] [최소] 36 °F
밀봉재료 NBR
배출 연결 기준 BSPP
배출 연결 사이즈 [in] 1/4 in
배출 연결 유형 스레드
배출구 압력 [barg] [최대] 100 barg
배출구 압력 [barg] [최소] 30 barg
배출구 압력 [psig] [최대] 1450 psig
배출구 압력 [psig] [최소] 435 psig
배출구 연결 기준 미터법
배출구 연결 사이즈 (미터 단위) M60
배출구 연결 유형 스레드
변위 [cm³/rev] 444 cm³/rev
변위 [cm³/rev] 27.09 in³/rev
본체재료 듀플렉스
속도 [rpm] [최대] 1200 rpm
속도 [rpm] [최소] 500 rpm
속도 연속 [rpm] [최소] 500 rpm
승인 CE
원산지 덴마크
유량 [gpm] [최대] 134.3 gal/min
유량 [gpm] [최소] 56.3 gal/min
유량 [l/min] [최대] 514.4 l/min
유량 [l/min] [최소] 215.7 l/min
유량 [m³/h] [최대] 31 m³/h
유량 [m³/h] [최소] 13 m³/h
유입구 압력 [barg] [최대] 5 barg
유입구 압력 [barg] [최소] 2 barg
유입구 압력 [psig] [최대] 72.5 psig
유입구 압력 [psig] [최소] 29 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대] 10 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대] 145 psig
유입구 연결 기준 미터법
유입구 연결 사이즈 (미터 단위) M60
유형 명칭 APP W HC 30/1200
음압 레벨 [dB(A)] 85 dBA
제품군 Pump
제품의 설명 APP W pumps
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주변 온도 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 [°F] [최소] 32 °F
형식 APP W HC 15-30
흡입구 연결 유형 스레드

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality