PAHT 308

180B1002

유량 [gpm] [최대]: 92.000, 유량 [l/min] [최대]: 354.20, 배출구 압력 [barg] [최대]: 120, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1740, 속도 [rpm] [최대]: 1250, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700

제품 세부정보

총 중량 122.2 Kilogram
순중량 105 Kilogram
Volume 91.086 Liter
EAN 5715162667101

 

ATEX 준수 No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
매질 온도 [°C] [최대] 50 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
매질 온도 [°F] [최대] 122 °F
매질 온도 [°F] [최소] 36 °F
밀봉재료 NBR
배출 연결 기준 BSPP
배출 연결 사이즈 [in] 1/4 in
배출 연결 유형 스레드
배출구 압력 [barg] [최대] 120 barg
배출구 압력 [barg] [최소] 30 barg
배출구 압력 [psig] [최대] 1740 psig
배출구 압력 [psig] [최소] 435 psig
배출구 연결 기준 미터법
배출구 연결 사이즈 (미터 단위) M60
배출구 연결 유형 스레드
변위 [cm³/rev] 308 cm³/rev
변위 [cm³/rev] 18.8 in³/rev
본체재료 AISI 316
서비스 가능
속도 [rpm] [최대] 1250 rpm
속도 [rpm] [최소] 450 rpm
속도 연속 [rpm] [최소] 700 rpm
승인 CE
원산지 덴마크
유량 [gpm] [최대] 92 gal/min
유량 [gpm] [최소] 28 gal/min
유량 [l/min] [최대] 354.2 l/min
유량 [l/min] [최소] 107.8 l/min
유입구 압력 [barg] [최대] 6 barg
유입구 압력 [barg] [최소] 2 barg
유입구 압력 [psig] [최대] 87 psig
유입구 압력 [psig] [최소] 29 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대] 10 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대] 145 psig
유입구 연결 기준 미터법
유입구 연결 사이즈 (미터 단위) M60
유형 명칭 PAHT 308
제품군 Pump
제품의 설명 PAHT pumps
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 [°F] [최소] 32 °F
형식 PAHT 256-308
흡입구 연결 유형 스레드

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality