PAHT 63

180B0086

유량 [gpm] [최대]: 26.200, 유량 [l/min] [최대]: 101.10, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000

제품 세부정보

총 중량 42 Kilogram
순중량 35.5 Kilogram
Volume 33.63 Liter
EAN 5715162666876

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
매질 온도 [°C] [최대] 50 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
매질 온도 [°F] [최대] 122 °F
매질 온도 [°F] [최소] 36 °F
밀봉재료 NBR
배출 연결 기준 미터법
배출 연결 사이즈 (미터 단위) M6
배출 연결 유형 스레드
배출구 압력 [barg] [최대] 160 barg
배출구 압력 [barg] [최소] 30 barg
배출구 압력 [psig] [최대] 2320 psig
배출구 압력 [psig] [최소] 435 psig
배출구 연결 기준 BSPP
배출구 연결 사이즈 [in] 1 in
배출구 연결 유형 스레드
변위 [cm³/rev] 63 cm³/rev
변위 [cm³/rev] 3.84 in³/rev
본체재료 AISI 316
서비스 가능
속도 [rpm] [최대] 1800 rpm
속도 [rpm] [최소] 700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소] 1000 rpm
승인 CE
원산지 덴마크
유량 [gpm] [최대] 26.2 gal/min
유량 [gpm] [최소] 8.1 gal/min
유량 [l/min] [최대] 101.1 l/min
유량 [l/min] [최소] 31.4 l/min
유입구 압력 [barg] [최대] 6 barg
유입구 압력 [barg] [최소] 0 barg
유입구 압력 [psig] [최대] 87 psig
유입구 압력 [psig] [최소] 0 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대] 20 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대] 290 psig
유입구 연결 기준 BSPP
유입구 연결 사이즈 [in] 1 1/2 IN
유형 명칭 PAHT 63
음압 레벨 [dB(A)] 80 dBA
제품군 Pump
제품의 설명 PAHT pumps
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주변 온도 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 [°F] [최소] 32 °F
형식 PAHT 50-90
흡입구 연결 유형 스레드

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality