MCE101C19R0P10K0E20BAW

175U3203

MCE101C19R0P10K0E20BAW
40% - ED braking resistor
Resistance: 19.0 ohms
Braking power at 100% ED: 10 kW
Protection class: IP 20
HxWxD: 300x530x480 mm
Weight: 22 kg
Drawing number: 917CM15

제품 세부정보

총 중량 25 kg
순중량 25 kg
Volume 0.763 l
EAN 5710107614318

Brake Resistor

Product Series New Resistors

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality