MCD201055T4CV1

175G5183

MCD201055T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
55 kW 100A:4-6: 594
3상, 200-440 V AC
제어 전압: 24 VAC/VDC
(B) B-프레임

모델 코드: MCD201055T4CV1

제품 세부정보

총 중량 3.8 kg
순중량 3.8 kg
Volume 15.84 l
EAN 5702427098237

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD 시리즈 201 201
정격 용량 055 55 kW 100A:4-6: 594
위상 T 3상
주전원 전압 4 200-440 V AC
제어전원 공급 CV1 24 VAC/VDC
프레임 사이즈 B (B) B-프레임
유형 코드 파트 1 MCD201055T4CV1
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
모델코드01 MCD201055T4CV1
계산된 총 중량[kg] 4.6
계산된 순 중량[kg] 4
주문 라인의 플랜트 B901
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality