MCD201075T4CV3

175G5173

MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
75 kW 140A:4-6: 594
3상, 200-440 V AC
제어 전압: 110/240 VAC 또는 440 VAC
(C) C-프레임

모델 코드: MCD201075T4CV3
재구성

제품 세부정보

총 중량 6.9 kg
순중량 6.1 kg
Volume 21.87 l
EAN 5702427098138

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD 시리즈 201 201
정격 용량 075 75 kW 140A:4-6: 594
위상 T 3상
주전원 전압 4 200-440 V AC
제어전원 공급 CV3 110/240 VAC 또는 440 VAC
프레임 사이즈 C (C) C-프레임
유형 코드 파트 1 MCD201075T4CV3
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
모델코드01 MCD201075T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
계산된 총 중량[kg] 7.3
계산된 순 중량[kg] 6.5
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality