MCD201037T4CV3

175G5170

MCD201037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
37 kW 75A:4-6: 594
3상, 200-440 V AC
제어 전압: 110/240 VAC 또는 440 VAC
(B) B-프레임

모델 코드: MCD201037T4CV3
재구성

제품 세부정보

총 중량 4.6 kg
순중량 4 kg
Volume 16.12 l
EAN 5702427098107

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD 시리즈 201 201
정격 용량 037 37 kW 75A:4-6: 594
위상 T 3상
주전원 전압 4 200-440 V AC
제어전원 공급 CV3 110/240 VAC 또는 440 VAC
프레임 사이즈 B (B) B-프레임
유형 코드 파트 1 MCD201037T4CV3
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
모델코드01 MCD201037T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
계산된 총 중량[kg] 4.6
계산된 순 중량[kg] 4
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality