MCD 600 Finger Guard kit IP20 for S3
175G0202
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
총 중량 | 0.5 kg |
순중량 | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
총 중량 | 0.5 kg |
순중량 | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
/시리즈 | (6) 600 시리즈 |
/외함 | (S3) 프레임 용량 3 |
/시리즈 | (6) 600 시리즈 |
/외함 | (S3) 프레임 용량 3 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |