폐쇄형 오일 배출 밸브, 하위 조립체

148H3311

키트의 내용: QDV 15 + SVA-ST 15, 제품의 설명: 밸브 트레인

제품 세부정보

총 중량 3.33 Kilogram
순중량 3.28 Kilogram
Volume 5.899 Liter
EAN 5702428173605

 

Contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
구분 Art. 4, par. 3
내부.외부 배출구 내부
냉매 R717
배출구 연결 사이즈 [in] 1/2
배출구 연결 유형 NPT
승인 EAC
LLC CDC TYSK
연결표준 ANSI/ASME B1.20.1
ASME B 16.11
온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유입구 연결 사이즈 [in] 1/2 in
유입구 연결 사이즈 [mm] 15 mm
유체그룹 1
2
장치 핸드휠
제품군 Shut-off and regulating valves
제품명 폐쇄형 오일 배출 밸브
제품의 설명 밸브 트레인
최대 작동 압력 [bar] 40 bar
최대 작동 압력 [psig] 580 psig
키트의 내용 QDV 15 + SVA-ST 15
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 Subassembly
흡입구 연결 유형 소켓 용접

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality