유체 레벨 스위치, AKS 38, 버트 용접

148H3194

연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [mm]: 25, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 28.0

제품 세부정보

총 중량 11.256 Kilogram
순중량 8 Kilogram
Volume 20.979 Liter
EAN 5702428242226

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
구분 I
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
서비스 가능 Liq. level switch spare parts
승인 CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
연결 사이즈 [mm] 25 mm
연결유형 버트 용접
연결표준 EN 10220
온도 범위 [°C] [최대] 65 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 149 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP65
유체그룹 1
2
전기적 연결 크기 Pg 11
전기적 연결 표준 DIN 43650
제품 액세서리 Liq. level switch accessories
제품명 유체 레벨 스위치
제품의 설명 플로트 스위치
최대 작동 압력 [bar] 28 bar
최대 작동 압력 [psig] 406 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality