압력 제어 밸브, KDC 100 D 2

148G3594

최대 작동 압력 [bar]: 40

제품 세부정보

총 중량 19.208 Kilogram
순중량 18.408 Kilogram
Volume 24.18 Liter
EAN 5702428279680

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv 완전 개방 [gal/min] 235 gal/min
Kv 완전 개방 [m3/h] 203 m³/h
REACH 후보 목록 물질 No
구분 III
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
방향 앵글식
승인 CE
UKCA
연결 사이즈 [in] 4 in
연결 사이즈 [mm] 100 mm
연결유형 버트 용접
연결표준 EN 10220
온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유체그룹 1
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 압력 제어 밸브
제품의 설명 다기능 압축기밸브
차압 압력 [bar] 2 bar
차압 압력압력 [psi] 29 psi
최대 작동 압력 [bar] 40 bar
최대 작동 압력 [psig] 580 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 KDC 100 D 2

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality