압력 제어 밸브, KDC 80 A 0.5

148G3591

유입구 연결 사이즈 [mm]: 80, 최대 작동 압력 [bar]: 40

제품 세부정보

총 중량 10.706 Kilogram
순중량 10.05 Kilogram
Volume 17.772 Liter
EAN 5702428279710

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv 완전 개방 [gal/min] 137 gal/min
Kv 완전 개방 [m3/h] 118 m³/h
REACH 후보 목록 물질 No
구분 II
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
방향 앵글식
승인 CE
UKCA
연결 사이즈 [in] 3 in
연결 사이즈 [mm] 80 mm
연결유형 버트 용접
연결표준 ASME B 36.10M SCHEDULE 40
온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유입구 연결 사이즈 [mm] 80 mm
유체그룹 1
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 압력 제어 밸브
제품의 설명 다기능 압축기밸브
차압 압력 [bar] 0.5 bar
차압 압력압력 [psi] 7.5 psi
최대 작동 압력 [bar] 40 bar
최대 작동 압력 [psig] 580 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 KDC 80 A 0.5

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality