여과기, FIA 40

148B5642

연결재료: 강철, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 52.0

제품 세부정보

총 중량 2.546 Kg
순중량 2.05 Kg
Volume 5.372 Liter
EAN 5702428475198

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv 값 [gal/min] 100 주름관 138.25 gal/min
Cv 값 [gal/min] 100 평관 112.27 gal/min
Cv 값 [gal/min] 150 평관 110.51 gal/min
Cv 값 [gal/min] 38 평관 123.72 gal/min
Cv 값 [gal/min] 72 주름관 143.53 gal/min
Cv 값 [gal/min] 72 평관 116.24 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv value [m3/h] µ150 pleated 31.4 m³/h
Kv 값 [m3/h] µ100 평관 25.1 m³/h
Kv 값 [m3/h] µ150 평관 25.5 m³/h
Kv 값 [m3/h] µ250 주름관 32.6 m³/h
Kv 값 [m3/h] µ250 평관 26.4 m³/h
Kv 값 [m3/h] µ500 평관 28.1 m³/h
Product Name Description 여과기 하우징
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
구분 II
냉매 R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
방향 앵글식
배출구 연결 사이즈 [in] 1 1/2 IN
배출구 연결 사이즈 [mm] 40 mm
배출구 연결 유형 버트 용접
밸브의 버전 표준 버전
부품 프로그램 이름 FIA
상표 SVL Flexline
색 도장 적갈색
서비스 가능 SVL Flexline 예비 부품
승인 CE
UKCA
연결재료 강철
연결표준 ASME B 36.10M SCHEDULE 80
온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 연결 사이즈 [in] 1 1/2 IN
유입구 연결 사이즈 [mm] 40 mm
유체그룹 1
2
장치 커버
제품 액세서리 SVL Flexline 액세서리
제품군 Strainers
제품의 설명 필터 하우징
최대 작동 압력 [bar] 52 bar
최대 작동 압력 [psig] 754 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 FIA 40
흡입구 연결 유형 버트 용접

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality