기능 모듈, SVA-S 6-10, 최대 작동 압력 [bar]: 52, 캡

148B5013

제품 용도: SVA-S 10; SVA-S 6

제품 세부정보

총 중량 0.414 Kilogram
순중량 0.25 Kilogram
Volume 1.853 Liter
EAN 5702428485876

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 3932c887-5cbd-40cc-ba13-1e43773b22b3
SCIP 서류 제품 이름 SVA SVA-S
UK RoHS compliance Out of scope
냉매 R113
R114
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Standard
부품 프로그램 이름 SVA-S / SVA-L
상표 SVL Flexline
서비스 가능 SVL Flexline 예비 부품
온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
유형 명칭 일체형 상부
장치
제품 액세서리 SVL Flexline 액세서리
제품 용도 SVA-S 10
SVA-S 6
제품군 Shut-off and regulating valves
제품명 기능 모듈
최대 작동 압력 [bar] 52 bar
최대 작동 압력 [psig] 754 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 SVA-S 6-10

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality