게이지 밸브, SNV-SS

148B4581

흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: G

제품 세부정보

총 중량 0.642 Kilogram
순중량 0.43 Kilogram
Volume 2.428 Liter
EAN 5702428845953

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 게이지 밸브
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
구분 Art. 4, par. 3
내부.외부 배출구 외부
냉매 R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
방향 앵글식
배출구 연결 사이즈 [in] 1/2 A
배출구 연결 유형 G
밸브의 버전 확장 브랜치
본체재료 스테인레스강
서비스 가능 SNV 예비 부품
승인 EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
연결재료 스테인레스강
연결표준 EN 10220
ISO 228-1
온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 392 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
유입 방향 바이플로우
유입구 길이 [in] 2 in
유입구 길이 [mm] 50 mm
유입구 연결 사이즈 [in] 1/2 in
유체그룹 1
장치
제품 액세서리 SNV 액세서리
제품군 Shut-off and regulating valves
제품의 설명 스톱 니들 밸브
최대 작동 압력 [bar] 65 bar
최대 작동 압력 [psig] 943 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 6 pc
형식 SNV-SS
흡입구 연결 유형 버트 용접

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality