차단 밸브, SVA-DL 250, 델타 압력 낮음, 최대 작동 압력 [psig]: 580

148B3762

흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 장치: 캡

제품 세부정보

총 중량 164.2 Kilogram
순중량 116.67 Kilogram
Volume 600.32 Liter
EAN 5702428179263

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 1867.6 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kv 값 [m³/h] 1610 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
구분 III
냉매 R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
방향 앵글식
배출구 연결 사이즈 [in] 10 in
배출구 연결 사이즈 [mm] 250 mm
배출구 연결 유형 버트 용접
밸브의 버전 델타 압력 낮음
색 도장 적갈색
승인 CE
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
연결표준 ASME B 36.10M SCHEDULE 40
온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
유입구 연결 사이즈 [in] 10 in
유입구 연결 사이즈 [mm] 250 mm
유체그룹 1
2
장치
제품군 Shut-off and regulating valves
제품명 차단 밸브
제품의 설명 스톱 밸브
최대 작동 압력 [bar] 40 bar
최대 작동 압력 [psig] 580 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 SVA-DL 250
흡입구 연결 유형 버트 용접

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality