게이지 밸브, SNV-ST

148B3741

흡입구 연결 유형: NPT, 배출구 연결 유형: 절단 링

제품 세부정보

총 중량 0.425 Kilogram
순중량 0.38 Kilogram
Volume 0.855 Liter
EAN 5702428179362

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 No
구분 Art. 4, par. 3
내, 외부 흡입구 외부
냉매 R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
방향 앵글식
배출구 연결 사이즈 [mm] 10 mm
배출구 연결 유형 절단 링
밸브의 버전 표준 버전
본체재료 강철
색 도장 Cr3 / TLP
서비스 가능 SNV 예비 부품
연결재료 강철
연결표준 ANSI/ASME B1.20.1
DIN 3861
DIN 3901
온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
유입 방향 바이플로우
유입구 연결 사이즈 [in] 1/4
유체그룹 1
장치
제품 액세서리 SNV 액세서리
제품군 Shut-off and regulating valves
제품명 게이지 밸브
제품의 설명 스톱 니들 밸브
최대 작동 압력 [bar] 52 bar
최대 작동 압력 [psig] 754 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 SNV-ST
흡입구 연결 유형 NPT

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality