RFI-0100-6-0, EMC filt 100A 690V IP00

141F1295

RFI-0100-6-0

제품 세부정보

총 중량 6 kg
순중량 5.8 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series EMC filter
Protection Class IP00

Allocate codes for sales

51

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality