Accessories, Thermostat accessories, Packing quantity: 1

140F1086

Roof sensor for 850, Used for product: DEVIreg™ 850

제품 세부정보

총 중량 1.454 Kilogram
순중량 1.44 Kilogram
Volume 4.677 Liter
EAN 5703466209271

 

Certification company EAC
China RoHS compliance Out of scope
Depth [mm] 53 mm
Description Roof sensor for 850
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Package depth [mm] 280 mm
Package height [mm] 72 mm
Package width [mm] 232 mm
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
SCIP 서류 제품 이름 Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 코드 40101830
Warranty [Year] 2
Warranty type 2-year product warranty
공급 전압 [V] AC [최대] 240 V
공급 전압 [V] AC [최소] 220 V
높이 [mm] 216 mm
센서 유형 devibus
승인 EAC
용도 Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
제품 용도 DEVIreg™ 850
제품군 Accessories
제품의 설명 Sensor for Devireg™ 850
주변 온도 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 [°C] [최소] -50 °C
패킹 수량 1
형식 Thermostat accessories

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality