Thermostats, DEVIreg™ 130, Sensor type: Floor, 16 A

140F1010

Temperature - floor [°C]: 5 - 45, Display type: No display, Application: Floor heating

제품 세부정보

총 중량 0.226 Kilogram
순중량 0.226 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466208953

 

2-pole switch 없음
Ball pressure test temperature [°C] 75 °C
CE evaluated Yes
Certification company NEMKO
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Depth [mm] 36 mm
Description DEVIreg™ 130
DIN mounting 없음
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class 30
EU RoHS compliance Yes
Frost protection [°C] 5 °C
Hysteresis (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
Indicator type LED
Inductive load cos φ= 0.3 max 1A
Package depth [mm] 140 mm
Package height [mm] 85 mm
Package width [mm] 95 mm
REACH 후보 목록 물질 No
Regulation type Hysteresis
Relay switch 1-pole
Resistive load max [A] 16 A
Scale Setting 0 - 6
Sensor definition point [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Standby power consumption [W] [Max] 5 W
Storage temperature [°C] [Max] 65 °C
Storage temperature [°C] [Min] -20 °C
Temperature - floor [°C] [Max] 45 °C
Temperature - floor [°C] [Min] 5 °C
Terminal cable size max [mm²] 2 x 2.5
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 코드 41112209
Warranty [Year] 2
Warranty type 2-year product warranty
공급 전압 [V] AC 230 V
공급 전압 [V] AC [최대] 240 V
공급 전압 [V] AC [최소] 220 V
너비 [mm] 82 mm
높이 [mm] 82 mm
색깔 White RAL 9010
센서 유형 Floor
승인 CE
오염 정도 2
용도 Floor heating
제품군 Thermostats
제품의 설명 DEVIreg™ 130
주변 온도 [°C] [최대] 30 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
표시 유형 디스플레이 없음
형식 DEVIreg™ 13x series

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality