OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4-000129980

137N0903

Common mode 필터 for 시스템 모듈
OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4
공냉식, 강제
380-500V AC, 880A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
CM 코어 유형 10 고리 번호 5
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4+TASE
재구성

제품 세부정보

총 중량 8.4 kg
순중량 7.9 kg
Volume 0 l
EAN 5715253586472

Common mode filter OFXC1

Product view (switch) GLBL Global (Standard)
제품 시리즈 OFXC1 Common mode 필터
제품 대상 -M 시스템 모듈
냉각 방식 -AF 공냉식, 강제
전압 클래스 -05 380-500V AC
전류 정격 -880A 880A
써멀 보호 -A1 AuxBus 열 보호
외함 클래스 -E00 IP00/개방형
EMC 범주 -F4 C4 준수
배송 패키지 +TASE 해상 컨테이너 패키지
제품별 선급 인증 +VBXX 없음
프레임 사이즈 CM1005 CM 코어 유형 10 고리 번호 5
판매 코드 파트 1 OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4
판매 코드 파트 2 +TASE
Prodview Catalog NO_VIEW NO VIEW
유형 코드 파트 1 OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4
유형 코드 파트 2 -000129980
모델코드01 OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4
모델코드02 +TASE
계산된 총 중량[kg] 8.4
계산된 순 중량[kg] 7.9
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
입력 전압 3x0-500VAC
스위칭 주파수 3 kHz
최대 주파수 70 Hz
외함 등급 IP00/OPEN TYPE
보관 온도 -40...+70C
냉각 유형 Air Cooled
메인 장치 너비 229,9MM
메인 장치 깊이 141,1MM
메인 장치 높이 213MM
패키지 너비 320MM
패키지 깊이 320MM
패키지 높이 320MM

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality