OF7D1-M-LC-12-1200-A1-E00-F4-000122250

137L3987

DC/DC 필터 for 시스템 모듈
OF7D1-M-LC-12-1200-A1-E00-F4
수냉식
0-1200V DC, 1200 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
Liq. DM12L용 DC/DC 필터
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7D1-M-LC-12-1200-A1-E00-F4+ANNC+AO20+TASE
재구성

제품 세부정보

총 중량 150 kg
순중량 130 kg
Volume 0 l
EAN 5715253513690

DC/DC Filter OF7D1

Product View (Switch) GLBL 글로벌 (표준)
제품 시리즈 OF7D1 DC/DC 필터
제품 대상 -M 시스템 모듈
냉각 방식 -LC 수냉식
전압 클래스 -12 0-1200V DC
전류 정격 -1200 1200 A
써멀 보호 -A1 AuxBus 열 보호
외함 클래스 -E00 IP00/개방형
EMC 범주 -F4 C4 준수
냉매 커넥터 +ANNC 커넥터 없음
냉매 호스 +AO20 2,0m 호스
제품별 선급 인증 +VBXX 없음
배송 패키지 +TASE 해상 컨테이너 패키지
프레임 사이즈 DC12L Liq. DM12L용 DC/DC 필터
판매 코드 파트 1 OF7D1-M-LC-12-1200-A1-E00-F4
판매 코드 파트 2 +ANNC+AO20+TASE
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
유형 코드 파트 1 OF7D1-M-LC-12-1200-A1-E00-F4
유형 코드 파트 2 -000122250
ECCN US EAR99
계산된 총 중량[kg] 150
계산된 순 중량[kg] 130
모델코드01 OF7D1-M-LC-12-1200-A1-E00-F4
모델코드02 +ANNC+AO20+TASE
입력 전압 0-1200VDC
스위칭 주파수 7 KHZ
직류 전류 1200A
외함 등급 IP00/OPEN TYPE
액체 온도 공칭 부하 -10...45C
보관 온도 -40...+70C
냉각 유형 Liquid Cooled
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality