7SM-AUSAIN05-590AE00F4-000103371

137G8701

iC7-Automation
시스템 모듈, 공냉식
IC7-60SAIN05-590AE00F4+AEU2+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+CBT0+DAAU
IP00/개방형, 프레임 사이즈:IR10
인버터 모듈, INU, 380-500V AC, 590A
EMC 레벨: C4 범주
제어 패널 2.8 OPX20
기본 I/O: I/O 및 릴레이 옵션 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
고급 기능 안전: 없음, 업그레이드 불가
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: IC7-60SAIN05-590AE00F4+AEU2+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+CBT0+DAAU

제품 세부정보

총 중량 175 kg
순중량 145 kg
Volume 0 l
EAN 5715253350585

General DD VC Class

Help Counter 1
유형 코드 파트 1 7SM-AUSAIN05-590AE00F4
유형 코드 파트 2 -000103371
계산된 총 중량[kg] 175
계산된 순 중량[kg] 145
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
ECCN EU EAR99
ECCN US 3A999.a

iC7 System Modules - IC7SM

제품 시리즈 +DAAU iC7-Automation
제품군 IC7-60 iC7-60
제품 카테고리 SA 시스템 모듈, 공냉식
제품 유형 IN 인버터 모듈, INU
주전원 전압 05 380-500V AC
전류 정격 -590A 590A
정격 용량 315 315kW/450HP
보호 등급 E00 IP00/개방형
EMC 범주 F4 C4 범주
확장, 통합 장치 +AEU2 표준형, dU/dt + CM 필터 포함
주전원 입력 장치 +AJXX 없음
DC 퓨즈 및 장치 +AKFX DC 버스 퓨즈
냉각 회로 커넥터 유형 +ANXX 연관성 없음
냉각 회로 호스 길이 +AOXX 연관성 없음
해상 건조 +AFXX 없음
추가 환경 보호 +AGCX 코팅 기판
통신 인터페이스, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
통신 인터페이스, X0 +BBEL 이더넷 포트, 프로토콜 없음
표준 I/O +BDC1 I/O 및 릴레이 옵션 OC7C1
기능 안전 +BEXX 없음, 업그레이드 불가
제어 패널 +BF20 제어 패널 2.8 OPX20
제어 패널 장착 유형 +BGK1 플러시 장착
제어 패널 케이블 길이 +BHXX 없음
제어 장치 케이블 길이 +BKXX 없음
스타커플러 보드 케이블 길이 +BLXX 없음
옵션 슬롯 A +CAM0 인코더/리졸버 옵션 OC7M0
옵션 슬롯 B +CBT0 온도 측정 OC7T0
옵션 슬롯 C +CCXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 D +CDXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 E +CEXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 F +CFXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 G +CGXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 H +CHXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 I +CIXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 J +CJXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
언어 패키지 +EL01 글로벌
고객별 특수 어플리케이션 +DBXX 없음
추가 드라이브 기능 1 +DD1X 없음
추가 드라이브 기능 2 +DE2X 없음
추가 드라이브 기능 3 +DF3X 없음
추가 드라이브 기능 4 +DG4X 없음
추가 드라이브 기능 5 +DH5X 없음
고속 사용함 +DI6X 아니요
맞춤형 파일 패키지 ID +EAXXXXXX 맞춤형 없음
제품 소프트웨어 ID +ECXXX 최신 출시 버전
기술 자료 +EGXX 없음
문서 언어 +EHXX 다국어
고객별 라벨 +EJXX 없음
배송 패키지 +TACB 판지 상자 패키지
제품별 선급 인증 +VBXX 없음
프레임 명칭 IR10 IR10
모델코드01 IC7-60SAIN05-590AE00F4
모델코드02 +AEU2+AKFX
모델코드03 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
모델코드04 +BGK1+CAM0+CBT0
모델코드06 +DAAU
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
완료 시 확인 OK
승인 텍스트 1 Danfoss Ltd.
승인 텍스트 2 22 Wycombe End,
승인 텍스트 3 HP9 1NB, GB
CE 승인 이미지 - DrivesSymb 6
CE 회사 주소 2 DK-6430 Nordborg
회사 로고 이미지 - DrivesSym J
CE 회사 이름 Danfoss A/S
CE 회사 웹 주소 www.danfoss.com
냉각 유형 Air Cooled
외함 등급 IP00 / OPEN TYPE
출력 주파수 0-599Hz
승인 이미지 7- DrivesSymbol u
제품 시리즈 - DrivesSymbol iC7-Automation
단락 회로 전류 정격 100kA
WEEE 이미지 - DrivesSymbol f
AC 전압 3X0-400/460/500VAC
DC 버스 전압 465-740VDC
보관 온도 -40...70°C/-40...158°F
공칭 AC 전류 603A(400VAC)/543A(460VAC)
DC 버스 전류 641A(540VDC)
연속 전류 IL(1/5분) 590A(400VAC)/531A(460VAC)
연속 전류 IH(1/5분) 490A(400VAC)/441A(460VAC)
과부하 전류 IL(1/5분) 649A(400VAC)/585A(460VAC)
과부하 전류 IH(1/5min) 735A(400VAC)/662A(460VAC)
기동 전류 Imax(3초) 833A
DC 전력 346KW(540VDC)
일반 모터 전원 PL(110%) 315KW(400VAC)/450HP(460VAC)
일반 모터 전원 PH(150%) 250KW(400VAC)/350HP(460VAC)
메인 장치 너비 235MM/9.3IN
메인 장치 깊이 553MM/21.8IN
메인 장치 높이 1302MM/51.3IN
제품 유형 - DrivesSymbol Inverter module
제품 범주 - DrivesSymbol System module, air-cooled

iC7 System Modules Automation - IC7SM_AU

Product View (Switch) GLBL 글로벌 (표준)
Salescode part 1 IC7-60SAIN05-590AE00F4
Salescode part 2 +AEU2+AKFX
Salescode part 3 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+CAM0+CBT0
Salescode part 5 +DAAU

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality