IC7-60SA3A05-816AE00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DA

137G8512

iC7-Automation
시스템 모듈, 공냉식
IC7-60SA3A05-816AE00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/개방형, 프레임 사이즈:AR11
3~, 회생, AFE, 380-500V AC, 816 A
EMC 레벨: C3 범주
제어 패널 2.8 OPX20
기본 I/O: I/O 및 릴레이 옵션 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
고급 기능 안전: 없음, 업그레이드 불가
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: IC7-60SA3A05-816AE00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
재구성

제품 세부정보

총 중량 118 Kilogram
순중량 88 Kilogram
EAN 5715253348438

 

제품 시리즈 +DAAU iC7-Automation
제품군 IC7-60 iC7-60
제품 카테고리 SA 시스템 모듈, 공냉식
제품 유형 3A 3~, 회생, AFE
주전원 전압 05 380-500V AC
전류 정격 -816A 816 A
Salescode part 5 +DAAU +DAAU
정격 용량 XXX 연관성 없음
보호 등급 E00 IP00/개방형
EMC 범주 F3 C3 범주
확장, 통합 장치 +AE10 표준형, 필터 없음
주전원 입력 장치 +AJFX 교류 퓨즈
DC 퓨즈 및 장치 +AKFX DC 버스 퓨즈
통신 인터페이스, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
통신 인터페이스, X0 +BBEL 이더넷 포트, 프로토콜 없음
표준 I/O +BDC1 I/O 및 릴레이 옵션 OC7C1
기능 안전 +BEXX 없음, 업그레이드 불가
제어 패널 +BF20 제어 패널 2.8 OPX20
제어 패널 장착 유형 +BGK1 플러시 장착
제어 패널 케이블 길이 +BH50 5.0m(16ft)
제어 장치 케이블 길이 +BK50 5.0m(16ft), 광섬유
스타커플러 보드 케이블 길이 +BLXX 없음
옵션 슬롯 A +CAX0 없음
옵션 슬롯 B +CBXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 C +CCXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 D +CDXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 E +CEXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 F +CFXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 G +CGXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 H +CHXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 I +CIXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 J +CJXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
언어 패키지 +EL01 글로벌
고객별 특수 어플리케이션 +DBXX 없음
추가 드라이브 기능 1 +DD1X 없음
추가 드라이브 기능 2 +DE2X 없음
추가 드라이브 기능 3 +DF3X 없음
추가 드라이브 기능 4 +DG4X 없음
추가 드라이브 기능 5 +DH5X 없음
고속 사용함 +DI6X 아니요
맞춤형 파일 패키지 ID +EAXXXXXX 맞춤형 없음
제품 소프트웨어 ID +ECXXX 최신 출시 버전
기술 자료 +EGIN 설치 지침서
문서 언어 +EHEN 영어
고객별 라벨 +EJXX 없음
배송 패키지 +TACB 판지 상자 패키지
제품별 선급 인증 +VBXX 없음
프레임 명칭 AR11 AR11
모델코드01 IC7-60SA3A05-816AE00F3
모델코드02 +AE10+AJFX+AKFX
모델코드03 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
모델코드04 +BGK1+BH50+BK50+CAX0
모델코드06 +DAAU
모델코드08 +EGIN+EHEN
메인 장치 너비 235MM/9.3IN 235MM/9.3IN
메인 장치 높이 1530MM/60.2IN 1530MM/60.2IN
메인 장치 깊이 553MM/21.8IN 553MM/21.8IN
Calculated Gross Weight [kg] 118
Calculated Net Weight [kg] 88
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
AC 전압 3X380-500VAC 3X380-500VAC
DC 버스 전류 953A(594VDC) 953A(594VDC)
DC 버스 전압 465-740VDC 465-740VDC
DC 전력 566KW(594VDC) 566KW(594VDC)
HELP CHAR 91D55A1414523
Help Counter 1
Product Hierarchy 91D55A1414523
Product View (Switch) GLBL 글로벌 (표준)
Salescode part 1 IC7-60SA3A05-816AE00F3 IC7-60SA3A05-816AE00F3
Salescode part 2 +AE10+AJFX+AKFX +AE10+AJFX+AKFX
Salescode part 3 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH50+BK50+CAX0 +BGK1+BH50+BK50+CAX0
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
공칭 AC 전류 833A(400VAC)/747A(480VAC) 833A(400VAC)/747A(480VAC)
냉각 유형 Air Cooled Air Cooled
냉각 회로 커넥터 유형 +ANXX 연관성 없음
냉각 회로 호스 길이 +AOXX 연관성 없음
단락 회로 전류 정격 100kA 100kA
보관 온도 -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
완료 시 확인 OK OK
외함 등급 IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
유형 코드 파트 1 7SM-AUSA3A05-816AE00F3
유형 코드 파트 2 -000103232
입력 주파수 50/60Hz 50/60Hz
제품 범주 - DrivesSymbol System module, air-cooled System module, air-cooled
제품 보기(기본) Global (Standard)
제품 유형 - DrivesSymbol 3 phase regenerative, AFE 3 phase regenerative, AFE
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
추가 환경 보호 +AGCX 코팅 기판
피상 전력 /622KVA(480VAC) /622KVA(480VAC)
피상 전력 578KVA(400VAC) 578KVA(400VAC)
해상 건조 +AFXX 없음

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality