AAF-0073B04-110AE20+VD02

137G3617

AAF 007 3~, 고급 능동 필터
AAF-0073B04-110AE20+VD02
380-480 V AC 110 A
IP20/개방형
주전원 입력 장치: 없음
제어 패널: 없음
도어 신호 조명: 없음
전류 변환기: 250 암페어
모듈/모듈 패키지
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: AAF-0073B04-110AE20+VD02
재구성

제품 세부정보

총 중량 42.2 Kilogram
순중량 35.2 Kilogram
Volume 134.4 Liter
EAN 5715253296586

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 AAF-007 AAF 007
제품 유형 3B 3~, 고급 능동 필터
주전원 전압 04 380-480 V AC
전류 정격 -110A 110 A
보호 등급 E20 IP20/개방형
주전원 입력 장치 +AJXX 없음
제어 패널 +BFXX 없음
제품 소프트웨어 ID +ECXXX 최신 출시 버전
문서 언어 +EHXX 다국어
도어 신호 조명 +IIXX 없음
전류 변환기 +VD02 250 암페어
프레임 명칭 AAF01 모듈/모듈 패키지
모델코드01 AAF-0073B04-110AE20
모델코드03 +VD02
유형 코드 파트 1 AAF-0073B04-110AE20
유형 코드 파트 2 -000098273
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
Calculated Gross Weight [kg] 42.2
Calculated Net Weight [kg] 35.2
Salescode part 1 AAF-0073B04-110AE20 AAF-0073B04-110AE20
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality