137G3036
iC7-Automation
시스템 모듈, 공냉식
IC7-60SAIN05-658AE00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEF2+BF20+BGK1+BH15+BK15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/개방형, 프레임 사이즈:IR11
인버터 모듈, INU, 380-500V AC, 658A
EMC 레벨: C4 범주
제어 패널 2.8 OPX20
기본 I/O: I/O 및 릴레이 옵션 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
고급 기능 안전: STO, SS1-t
모델 코드에 따른 기타 옵션
iC7 시리즈 공냉식 및 수냉식 시스템 모듈은 빠른 통합과 강력한 shaft 및 gr id 성능을 위해 설계되었습니다. 시중에서 판
매되는 드라이브 중 가장 컴팩트한 제품 중 하나이며, 내장된 산업용 IoT 보 안과 결합된 다양한 성능을 제공합니다. 까다로운 산업
어플리케이션에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘할 수 있도록 광범위한 기능을 제공합니다.수냉식 시스템 모듈은 525-690V를 기준으
로 160-6000kW의 전력 범위에서 사용할 수 있고 IP00 보호 등급(전원 단자를 제외한 전력 유닛의 경우 IP55)으로 제
공됩니다. 공냉식 시스템 모듈은 380-500V를 기준으로 200-1400kW의 전력 범 위에서 사용할 수 있고 IP00 보호 등급
으로 제공됩니다.