7SM-MASLIN07-416AE00F4-000095362

137G1042

iC7-Marine
시스템 모듈, 수냉식
IC7-60SLIN07-416AE00F4+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/개방형, 프레임 사이즈:IM10L
인버터 모듈, INU, 525-690V AC, 416 A
EMC 레벨: C4 범주
없음
기본 I/O: 없음
Modbus TCP OS7MT
고급 기능 안전: 없음, 업그레이드 불가
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: IC7-60SLIN07-416AE00F4+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
재구성

제품 세부정보

총 중량 65 kg
순중량 44 kg
Volume 0 l
EAN 5715253269634

General DD VC Class

Help Counter 1
유형 코드 파트 1 7SM-MASLIN07-416AE00F4
유형 코드 파트 2 -000095362
계산된 총 중량[kg] 64
계산된 순 중량[kg] 41
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
ECCN EU EAR99
ECCN US 3A999.a

iC7 System Modules - IC7SM

제품 시리즈 +DAMA iC7-Marine
제품군 IC7-60 iC7-60
제품 카테고리 SL 시스템 모듈, 수냉식
제품 유형 IN 인버터 모듈, INU
주전원 전압 07 525-690V AC
전류 정격 -416A 416 A
정격 용량 400 400kW/550HP
보호 등급 E00 IP00/개방형
EMC 범주 F4 C4 범주
확장, 통합 장치 +AEXX 없음
주전원 입력 장치 +AJXX 없음
DC 퓨즈 및 장치 +AKXX 없음
냉각 회로 커넥터 유형 +ANNC 스레드형 연결, G 1/2"
냉각 회로 호스 길이 +AONH 없음
해상 건조 +AFXX 없음
추가 환경 보호 +AGCX 코팅 기판
통신 인터페이스, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
통신 인터페이스, X0 +BBEL 이더넷 포트, 프로토콜 없음
표준 I/O +BDXX 없음
기능 안전 +BEXX 없음, 업그레이드 불가
제어 패널 +BFXX 없음
제어 패널 장착 유형 +BGXX 없음
제어 패널 케이블 길이 +BHXX 없음
제어 장치 케이블 길이 +BKXX 없음
스타커플러 보드 케이블 길이 +BLXX 없음
옵션 슬롯 A +CAXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 B +CBXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 C +CCXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 D +CDXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 E +CEXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 F +CFXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 G +CGXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 H +CHXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 I +CIXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 J +CJXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
언어 패키지 +EL01 글로벌
고객별 특수 어플리케이션 +DBXX 없음
추가 드라이브 기능 1 +DD1X 없음
추가 드라이브 기능 2 +DE2X 없음
추가 드라이브 기능 3 +DF3X 없음
추가 드라이브 기능 4 +DG4X 없음
추가 드라이브 기능 5 +DH5X 없음
고속 사용함 +DI6X 아니요
맞춤형 파일 패키지 ID +EAXXXXXX 맞춤형 없음
제품 소프트웨어 ID +ECXXX 최신 출시 버전
기술 자료 +EGIN 설치 지침서
문서 언어 +EHEN 영어
고객별 라벨 +EJXX 없음
배송 패키지 +TACB 판지 상자 패키지
제품별 선급 인증 +VBXX 없음
프레임 명칭 IM10L IM10L
모델코드01 IC7-60SLIN07-416AE00F4
모델코드02 +ANNC
모델코드03 +AONH+BAMT+BEXX
모델코드06 +DAMA
모델코드08 +EGIN+EHEN
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
완료 시 확인 OK
냉각 유형 Liquid Cooled
외함 등급 IP00 / OPEN TYPE
출력 주파수 0-599Hz
단락 회로 전류 정격 100kA
액체 온도 높은 과부하 45°C/113°F
액체 온도 낮은 과부하 45°C/113°F
액체 온도 공칭 부하 45°C/113°F
AC 전압 3X0-575/600/690VAC
DC 버스 전압 640-1100VDC
보관 온도 -40...70°C/-40...158°F
공칭 AC 전류 425A
DC 버스 전류 472A(932VDC)
연속 전류 IL(1/5분) 416A
연속 전류 IH(1/5분) 312A
과부하 전류 IL(1/5분) 458A
과부하 전류 IH(1/5min) 468A
기동 전류 Imax(3초) 624A
DC 전력 439KW(932VDC)
일반 모터 전원 PL(110%) 400KW(690VAC)/400HP(575VAC)
일반 모터 전원 PH(150%) 250KW(690VAC)/300HP(575VAC)
메인 장치 너비 140MM/5.5IN
메인 장치 깊이 558MM/22IN
메인 장치 높이 710MM/28IN
제품 유형 - DrivesSymbol Inverter module
제품 범주 - DrivesSymbol System module, liquid-cooled

iC7 System Modules Marine - IC7SM_MA

Product View (Switch) GLBL 글로벌 (표준)
Salescode part 1 IC7-60SLIN07-416AE00F4
Salescode part 2 +ANNC
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BEXX
Salescode part 4 +DAMA
Salescode part 5 +EGIN+EHEN

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality