7SM-HYSLDCB5-1080E00F4-000094129

136Z9780

iC7-Hybrid
시스템 모듈, 수냉식
IC7-60SLDCB5-1080E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK03+BL25+DAHY
IP00/개방형, 프레임 사이즈:DR12L
직류간 컨버터 모듈, 380-500V AC(460-800V DC), 1080A
EMC 레벨: C4 범주
제어 패널 2.8 OPX20
기본 I/O: I/O 및 릴레이 옵션 OC7C1
PROFINET RT OS7PR
고급 기능 안전: 없음, 업그레이드 불가
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: IC7-60SLDCB5-1080E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK03+BL25+DAHY
재구성

제품 세부정보

총 중량 275 kg
순중량 237 kg
Volume 0 l
EAN 5715253256511

General DD VC Class

Help Counter 1
유형 코드 파트 1 7SM-HYSLDCB5-1080E00F4
유형 코드 파트 2 -000094129
계산된 총 중량[kg] 274
계산된 순 중량[kg] 230
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
ECCN EU EAR99
ECCN US 3A999.a

iC7 System Modules - IC7SM

제품 시리즈 +DAHY iC7-Hybrid
제품군 IC7-60 iC7-60
제품 카테고리 SL 시스템 모듈, 수냉식
제품 유형 DC 직류간 컨버터 모듈
주전원 전압 B5 380-500V AC(460-800V DC)
전류 정격 -1080 1080A
정격 용량 XXX 연관성 없음
보호 등급 E00 IP00/개방형
EMC 범주 F4 C4 범주
확장, 통합 장치 +AED1 표준형, DC/DC 필터 포함
주전원 입력 장치 +AJXX 없음
DC 퓨즈 및 장치 +AKFF DC 버스 퓨즈 및 소스 퓨즈
냉각 회로 커넥터 유형 +ANN1 푸시인 연결
냉각 회로 호스 길이 +AO20 2.0m(6ft)
해상 건조 +AFXX 없음
추가 환경 보호 +AGCX 코팅 기판
통신 인터페이스, X1/X2 +BAPR PROFINET RT OS7PR
통신 인터페이스, X0 +BBEL 이더넷 포트, 프로토콜 없음
표준 I/O +BDC1 I/O 및 릴레이 옵션 OC7C1
기능 안전 +BEXX 없음, 업그레이드 불가
제어 패널 +BF20 제어 패널 2.8 OPX20
제어 패널 장착 유형 +BGK1 플러시 장착
제어 패널 케이블 길이 +BH25 2.5m(8ft)
제어 장치 케이블 길이 +BK03 0.3m(1ft), 광섬유
스타커플러 보드 케이블 길이 +BL25 2.5m (8ft), 광섬유
옵션 슬롯 A +CAXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 B +CBXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 C +CCXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 D +CDXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 E +CEXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 F +CFXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 G +CGXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 H +CHXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 I +CIXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 J +CJXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
언어 패키지 +EL01 글로벌
고객별 특수 어플리케이션 +DBXX 없음
추가 드라이브 기능 1 +DD1X 없음
추가 드라이브 기능 2 +DE2X 없음
추가 드라이브 기능 3 +DF3X 없음
추가 드라이브 기능 4 +DG4X 없음
추가 드라이브 기능 5 +DH5X 없음
고속 사용함 +DI6X 아니요
맞춤형 파일 패키지 ID +EAXXXXXX 맞춤형 없음
제품 소프트웨어 ID +ECXXX 최신 출시 버전
기술 자료 +EGXX 없음
문서 언어 +EHXX 다국어
고객별 라벨 +EJXX 없음
배송 패키지 +TACB 판지 상자 패키지
제품별 선급 인증 +VBXX 없음
프레임 명칭 DR12L DR12L
모델코드01 IC7-60SLDCB5-1080E00F4
모델코드02 +AED1+AKFF+ANN1
모델코드03 +AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20
모델코드04 +BGK1+BH25+BK03+BL25
모델코드06 +DAHY
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
완료 시 확인 OK
냉각 유형 Liquid Cooled
외함 등급 IP00 / OPEN TYPE
단락 회로 전류 정격 100kA
액체 온도 높은 과부하 45°C/113°F
액체 온도 낮은 과부하 45°C/113°F
액체 온도 공칭 부하 45°C/113°F
DC 버스 전압 465-800VDC
DC 소스/부하 전압 0-VDC BUS
보관 온도 -40...70°C/-40...158°F
DC 버스 전류 1103A(742VDC)
DC 소스/부하 전류 1103A(742VDC)
DC 전력 819KW(742VDC)
메인 장치 너비 235MM/9.3IN
메인 장치 깊이 568MM/22.4IN
메인 장치 높이 1282MM/50.5IN
제품 유형 - DrivesSymbol DC/DC converter module
제품 범주 - DrivesSymbol System module, liquid-cooled

iC7 System Modules Hybrid

Product View (Switch) GLBL 글로벌 (표준)
Salescode part 1 IC7-60SLDCB5-1080E00F4
Salescode part 2 +AED1+AKFF+ANN1
Salescode part 3 +AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH25+BK03+BL25
Salescode part 5 +DAHY

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality