FC-361N132T4E20H2XXCXXXSXXXXALBXXXXXXXX

136L6113

FC-361N132T4E20H2XXCXXXSXXXXALBXXXXXXXX
VLT® AutomationDrive FC 361
신세대 전력,
132 KW / 200 HP, 3상 380-480 VAC,
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
제동 초퍼 없음,
코팅 PCB 3C3,
VLT® PROFINET MCA 120

모델 코드: FC-361N132T4E20H2XXCXXXSXXXXALBXXXXXXXX

제품 세부정보

총 중량 76 kg
순중량 71 kg
Volume 0 l
EAN 5710108827069

VLT® AutomationDrive FC 361

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- 주파수 변환기
시리즈 361 VLT® AutomationDrive FC 361
전력 N 신세대 전력
정격 용량 132 132 KW / 200 HP
전압 T4 3상 380-480 VAC
외함 E20 IP20 / 섀시
RFI 필터 H2 RFI 클래스 A2
제동 X 제동 초퍼 없음
표시창 X 표시창 없음 (블라인드 덮개 없음)
코팅 C 코팅 PCB 3C3
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 변형 없음
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 SXXX 최신 출시 - 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 X 표준 언어 팩
옵션 A AL VLT® PROFINET MCA 120
옵션 B BX 옵션 없음
옵션 C XXXXX 옵션 없음
옵션 D XX 옵션 없음
프레임 사이즈 J8 J8
유형 코드 파트 1 FC-361N132T4E20H2XXC
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXALBXXXXXXXX
모델코드01 FC-361N132T4E20H2XXC
모델코드02 XXXSXXXXALBXXXXXXXX
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
계산된 총 중량[kg] 76
계산된 순 중량[kg] 71
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality