FC-361N90KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXXXXXXXX

136L6096

FC-361N___T4E20H2_XCXXXSXXXXAXBXXXXXXXX
VLT® AutomationDrive FC 361
신세대 전력,
, 3상 380-480 VAC,
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
,
코팅 PCB 3C3,
옵션 없음

모델 코드: FC-361N___T4E20H2_XCXXXSXXXXAXBXXXXXXXX

제품 세부정보

총 중량 70 kg
순중량 65 kg
Volume 0 l
EAN 5710108826499

VLT® AutomationDrive FC 361

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- 주파수 변환기
시리즈 361 VLT® AutomationDrive FC 361
전력 N 신세대 전력
전압 T4 3상 380-480 VAC
외함 E20 IP20 / 섀시
RFI 필터 H2 RFI 클래스 A2
표시창 X 표시창 없음 (블라인드 덮개 없음)
코팅 C 코팅 PCB 3C3
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 변형 없음
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 SXXX 최신 출시 - 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 X 표준 언어 팩
옵션 A AX 옵션 없음
옵션 B BX 옵션 없음
옵션 C XXXXX 옵션 없음
옵션 D XX 옵션 없음
유형 코드 파트 1 FC-361N___T4E20H2_XC
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXBXXXXXXXX
모델코드01 FC-361N___T4E20H2_XC
모델코드02 XXXSXXXXAXBXXXXXXXX
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality