FC-302N315T5E54H4BGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

135X0873

주파수 변환기
FC-302N315T5E54H4BGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(N315) 315 KW / 450 HP, 3상
380 - 500 VAC, (E54) IP54 / Type 12
RFI 클래스 A1 (C2)
제동 초퍼
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 퓨즈
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: E1H
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-302N315T5E54H4BGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

제품 세부정보

총 중량 285 kg
순중량 245 kg
Volume 1355.2 l
EAN 5710108371555

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® AutomationDrive FC-
시리즈 302 302
정격 용량 N315 (N315) 315 KW / 450 HP
위상 T 3상
주전원 전압 5 380 - 500 VAC
외함 E54 (E54) IP54 / Type 12
RFI 필터 H4 RFI 클래스 A1 (C2)
제동 - 안전 정지 B 제동 초퍼
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB C 코팅 PCB
주전원 옵션 7 퓨즈
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 E1H E1H
유형 코드 파트 1 FC-302N315T5E54H4BGC
유형 코드 파트 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
전력 150%(HO)[KW] 315
전력 110%(NO)[KW] 355
높이[mm] 2000,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 600,0
깊이[mm] 510,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 510,0
kVA 416
전력 손실 NO[W] 6928
전력 손실 NO[W] 5910
전력 손실 HO[W] 6178
전력 손실 HO[W] 5322
연속 전류(NO)[A] 658
단속 전류(NO)[A] 724
연속 전류(NO)[A] 590
단속 전류(NO)[A] 649
연속 전류(HO)[A] 600
단속 전류(HO)[A] 900
연속 전류(HO)[A] 540
단속 전류(HO)[A] 810
계산된 총 중량[kg] 295.3
계산된 순 중량[kg] 295
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-302N315T5E54H4BGC
모델코드02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality