FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0
134X1906
VLT® DriveMotor FCP 106
0.75 kW /1.0 HP, 3상 380-480 VAC
표준형 IP66/UL type 4X
내장형 RFI 클래스 A1/B
옵션 없음
프레임 사이즈: MH1
모델 코드:
FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106은 모든 표준형 유도 또는 영구
자석 모터에 장착할 수 있는 독립형 드라이브입니다.
FCP 106은 0.55-7.5kW 범위의 모터를 다양한 표준 통합
펌프 및 팬 기능으로 효율적으로 제어합니다.
참고: FCP 106 어댑터 플레이트 또는 FCP 106 벽면 장착
플레이트를 액세서리로 별도 주문할 수 있습니다.