FC-360H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2977

FC-360H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하 4.0 KW / 5.5 HP (T4) 380-480VAC (3상)
IP20 / 섀시 RFI 클래스 A2
(B) 제동 초퍼 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB

모델 코드: FC-360H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
재구성

제품 세부정보

총 중량 4.107 Kilogram
순중량 3.632 Kilogram
EAN 5710107427321

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® AutomationDrive FC-
시리즈 360 (360) 360
전력 H 높은 과부하
정격 용량 4K0 4.0 KW / 5.5 HP
전압 T4 (T4) 380-480VAC (3상)
외함 E20 IP20 / 섀시
RFI 필터 H2 RFI 클래스 A2
제동 및 정지 B (B) 제동 초퍼
표시창 X 표시창 없음(블라인드 덮개 없음)
코팅 C (C) 코팅 PCB
주전원 옵션 D 부하 공유
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
특수 버전 SXXX 최신 출시 - 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
제어카드 AX 표준형 제어카드
B 옵션 BX (BX) B 옵션 없음
프레임 사이즈 J2 J2
유형 코드 파트 1 FC-360H4K0T4E20H2BXC
유형 코드 파트 2 DXXSXXXXAXBX
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 4.09
Calculated Net Weight [kg] 3.6
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-360H4K0T4E20H2BXC
모델코드02 DXXSXXXXAXBX
Recommended Plant ERR01 ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality