IC7-60SLINB5-302AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EH

132X8752

iC7-Marine
시스템 모듈, 수냉식
IC7-60SLINB5-302AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/개방형, 프레임 사이즈:IM10L
인버터 모듈, INU, 380-500V AC(460-800V DC), 302A
EMC 레벨: C4 범주
없음
기본 I/O: I/O 및 릴레이 옵션 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
고급 기능 안전: 없음, 업그레이드 불가
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: IC7-60SLINB5-302AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EHEN
재구성

제품 세부정보

총 중량 65 Kilogram
순중량 44 Kilogram
EAN 5715253238173

 

제품 시리즈 +DAMA iC7-Marine
제품군 IC7-60 iC7-60
제품 카테고리 SL 시스템 모듈, 수냉식
제품 유형 IN 인버터 모듈, INU
주전원 전압 B5 380-500V AC(460-800V DC)
전류 정격 -302A 302A
정격 용량 200 200kW/300HP
보호 등급 E00 IP00/개방형
EMC 범주 F4 C4 범주
확장, 통합 장치 +AEXX 없음
주전원 입력 장치 +AJXX 없음
DC 퓨즈 및 장치 +AKFX DC 버스 퓨즈
냉각 회로 커넥터 유형 +ANN1 푸시인 연결
냉각 회로 호스 길이 +AONH 없음
해상 건조 +AFXX 없음
추가 환경 보호 +AGCX 코팅 기판
통신 인터페이스, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
통신 인터페이스, X0 +BBEL 이더넷 포트, 프로토콜 없음
표준 I/O +BDC1 I/O 및 릴레이 옵션 OC7C1
기능 안전 +BEXX 없음, 업그레이드 불가
제어 패널 +BFXX 없음
제어 패널 장착 유형 +BGXX 없음
제어 패널 케이블 길이 +BHXX 없음
제어 장치 케이블 길이 +BKA0 10.0m(32ft), 광섬유
스타커플러 보드 케이블 길이 +BLXX 없음
옵션 슬롯 A +CAM0 인코더/리졸버 옵션 OC7M0
옵션 슬롯 B +CBT0 온도 측정 OC7T0
옵션 슬롯 C +CCXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 D +CDXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 E +CEXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 F +CFXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 G +CGXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 H +CHXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 I +CIXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 J +CJXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
언어 패키지 +EL01 글로벌
고객별 특수 어플리케이션 +DBXX 없음
추가 드라이브 기능 1 +DD1X 없음
추가 드라이브 기능 2 +DE2X 없음
추가 드라이브 기능 3 +DF3X 없음
추가 드라이브 기능 4 +DG4X 없음
추가 드라이브 기능 5 +DH5X 없음
고속 사용함 +DI6X 아니요
맞춤형 파일 패키지 ID +EAXXXXXX 맞춤형 없음
제품 소프트웨어 ID +ECXXX 최신 출시 버전
기술 자료 +EGIN 설치 지침서
문서 언어 +EHEN 영어
고객별 라벨 +EJXX 없음
배송 패키지 +TACB 판지 상자 패키지
제품별 선급 인증 +VBXX 없음
프레임 명칭 IM10L IM10L
모델코드01 IC7-60SLINB5-302AE00F4
모델코드02 +AKFX+ANN1
모델코드03 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX
모델코드04 +BKA0+CAM0+CBT0
모델코드06 +DAMA
모델코드08 +EGIN+EHEN
메인 장치 너비 140MM/5.5IN 140MM/5.5IN
메인 장치 높이 710MM/28IN 710MM/28IN
메인 장치 깊이 558MM/22IN 558MM/22IN
Calculated Gross Weight [kg] 64
Calculated Net Weight [kg] 41
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
AC 전압 3X0-400/460/500VAC 3X0-400/460/500VAC
DC 버스 전류 328A(675VDC) 328A(675VDC)
DC 버스 전압 465-800VDC 465-800VDC
DC 전력 221KW(675VDC) 221KW(675VDC)
Help Counter 1
Product View (Switch) GLBL 글로벌 (표준)
Salescode part 1 IC7-60SLINB5-302AE00F4 IC7-60SLINB5-302AE00F4
Salescode part 2 +AKFX+ANN1 +AKFX+ANN1
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX +AONH+BAMT+BDC1+BEXX
Salescode part 4 +BKA0+CAM0+CBT0 +BKA0+CAM0+CBT0
Salescode part 5 +DAMA +DAMA
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
공칭 AC 전류 309A(500VAC) 309A(500VAC)
과부하 전류 IH(1/5min) 227A(500VAC) 227A(500VAC)
과부하 전류 IL(1/5분) 333A(500V) 333A(500V)
기동 전류 Imax(3초) 454A 454A
냉각 유형 Liquid Cooled Liquid Cooled
단락 회로 전류 정격 100kA 100kA
보관 온도 -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
액체 온도 공칭 부하 45°C/113°F 45°C/113°F
액체 온도 낮은 과부하 45°C/113°F 45°C/113°F
액체 온도 높은 과부하 45°C/113°F 45°C/113°F
연속 전류 IH(1/5분) 227A(500VAC) 227A(500VAC)
연속 전류 IL(1/5분) 302A(500VAC) 302A(500VAC)
완료 시 확인 OK OK
외함 등급 IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
유형 코드 파트 1 7SM-MASLINB5-302AE00F4
유형 코드 파트 2 -000092488
일반 모터 전원 PH(150%) 132KW(500VAC) 132KW(500VAC)
일반 모터 전원 PL(110%) 200KW(500VAC) 200KW(500VAC)
제품 범주 - DrivesSymbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
제품 유형 - DrivesSymbol Inverter module Inverter module
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
출력 주파수 0-599Hz 0-599Hz

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality