7FC-AUFA3N05-09A2E20F1-000054196
132X3403
iC7-Automation
공냉식 주파수 변환기
IC7-60FA3N05-09A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/개방형, 프레임 사이즈:FA02a
3~, 380-500V AC,9.2A
EMC 레벨: C1 및 C2 범주
제어 패널 2.8 OPX20
기본 I/O: 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Modbus TCP OS7MT
고급 기능 안전: STO, 업그레이드 불가
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
IC7-60FA3N05-09A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
iC7-Automation 주파수 컨버터는 까다롭고 다양한 자동화 어플리케이션의 전 용 드라이브입니다. 개방 루프에서도 정밀한 모터
제어 기능을 제공하는 이 드라이브는 고유의 샤프트 성능과 내장된 산업용 Io T 보안을 제공합니다. 특정 어플리케이션 요구 사항 및
시스템 셋업과 일치하도록 이 드라이브를 구성할 수 있습니다. 이 제품은 380 -500V AC에서 0.37-710kW의 전력 범위를
감당하며 보호 정격 IP20/개방형 이상에서 사용할 수 있습니다.