IC7-60FA3N05-05A6E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU

132X3401

iC7-Automation
공냉식 주파수 변환기
IC7-60FA3N05-05A6E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/개방형 프레임 사이즈:FA02a
3~ 380-500V AC5.6A
EMC 레벨: C1 및 C2 범주
제어 패널 2.8 OPX20
기본 I/O: 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Modbus TCP OS7MT
고급 기능 안전: STO, 업그레이드 불가
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: IC7-60FA3N05-05A6E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
재구성

제품 세부정보

총 중량 5.236 Kilogram
순중량 4.058 Kilogram
Volume 21.21 Liter
EAN 5715253183046

 

Product View (Switch) GLBL 글로벌 (표준)
제품 시리즈 +DAAU iC7-Automation
제품군 IC7-60 iC7-60
제품 카테고리 FA 공냉식 주파수 변환기
제품 유형 3N 3~
주전원 전압 05 380-500V AC
정격 전류 -05A6 5.6A
정격 용량 2K2 2.2 kW/3.0 hp
보호 등급 E20 IP20/개방형
EMC 범주 F1 C1 및 C2 범주
케이블 삽입부 및 EMC 플레이트 +AAST 표준 플레이트
내장형 제동 초퍼 +ACBC
추가 환경 보호 +AGXX 없음
습기 보호 장치 +AHXX 없음
내장형 공통 모드 필터 +AIXX 없음
주전원 입력 장치 +AJXX 없음
직류 단자 +ALDC
터치 보호 없음 +AMXX 없음
방열판 통과 패널 +APXX 없음
통신 인터페이스, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
통신 인터페이스, X0 +BBEL 이더넷 포트, 프로토콜 없음
표준 I/O +BDBA 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
기능 안전 +BEF1 STO, 업그레이드 불가
제어 패널 +BF20 제어 패널 2.8 OPX20
인터페이스 보드 +BISR MicroSD 카드 리더기 및 RTC
옵션 슬롯 A +CAX0 없음
옵션 슬롯 B +CBXX 없음, 업그레이드 불가
옵션 슬롯 C +CCX0 없음
옵션 슬롯 D +CDX0 없음
옵션 슬롯 E +CEX0 없음
고객별 특수 어플리케이션 +DBXX 없음
추가 드라이브 기능 1 +DD1X 없음
추가 드라이브 기능 2 +DE2X 없음
추가 드라이브 기능 3 +DF3X 없음
추가 드라이브 기능 4 +DG4X 없음
추가 드라이브 기능 5 +DH5X 없음
이중 사용 활성화됨 +DI6X 아니요
맞춤형 파일 패키지 ID +EAXXXXXX 맞춤형 없음
제품 소프트웨어 ID +ECXXX 최신 출시 버전
기술 자료 +EGIN 설치 지침서
고객별 라벨 +EJXX 없음
언어 패키지 +EL01 글로벌
제품별 선급 인증 +VBXX 없음
프레임 명칭 FA02A FA02a
모델코드01 IC7-60FA3N05-05A6E20F1
모델코드02 +ACBC
모델코드03 +ALDC+BAMT+BDBA
모델코드04 +BEF1+BF20
모델코드05 +DAAU
입력 전압 3x380-500V 3x380-500V
정상 과부하 시 입력 전류 5.0/4.3A 5.0/4.3A
입력 주파수 50/60Hz 50/60Hz
단락 회로 전류 정격 100kA 100kA
지속 전류 IL (1/10min) 5.6/4.8A 5.6/4.8A
과부하 전류 IH (1/10min) 9/7.7A 9/7.7A
일반 모터 전원 PL(110%) 2.2KW(400V)/3.0HP(460V) 2.2KW(400V)/3.0HP(460V)
지속 전류 IH (1/10min) 5.6/4.8A 5.6/4.8A
과부하 전류 IL (1/10min) 6.2/5.3A 6.2/5.3A
일반 모터 전원 PH(150%) 2.2KW(400V)/3.0HP(460V) 2.2KW(400V)/3.0HP(460V)
연속 전류 IH(1/5분) 4.3/3.4A 4.3/3.4A
과부하 전류 IH(1/5min) 6.9/5.4A 6.9/5.4A
일반 모터 전원 PH(150%) 1.5KW(400V)/2.0HP(460V) 1.5KW(400V)/2.0HP(460V)
출력 주파수 0-590Hz 0-590Hz
효율 등급-상대 손실 IE2 - 2.05% IE2 - 2.05%
Maximum Power Loss LO [W] 83 83
주변 온도 정상 과부하 45°C/113°F 45°C/113°F
외함 등급 IP20 / OPEN TYPE IP20 / OPEN TYPE
메인 장치 너비 90 MM / 3.5 IN 90 MM / 3.5 IN
메인 장치 높이 270 MM / 10.6 IN 270 MM / 10.6 IN
메인 장치 깊이 221 MM / 8.7 IN 221 MM / 8.7 IN
Calculated Gross Weight [kg] 5.28
Calculated Net Weight [kg] 4.06
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Ambient temp HO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp HO2 (1/5 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp LO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Help Counter 1
Input curent HO2 (1/5 min) 3.5/3.1A 3.5/3.1A
Input current HO (1/10 min) 5.0/4.3A 5.0/4.3A
Input current LO (1/10 min) 5.0/4.3A 5.0/4.3A
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
유형 코드 파트 1 7FC-AUFA3N05-05A6E20F1
유형 코드 파트 2 -000054194
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality